T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60090

Typ WDKH-T60090LGR
|
Art.Nr. 6176084
|
EAN 4012195815129

Beschreibung

T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge230 mm
Breite94 mm
Höhe60 mm
Maß b94 mm
Maß a230 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung60x
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Kanaltiefe60 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x90mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0024 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-T60090RW
Art.Nr.
6175706
Maß b
94
Maß a
230
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T60090LGR
Art.Nr.
6176084
Maß b
94
Maß a
230
Farbe
lichtgrau; RAL 7035