T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDK 30045
Typ WDKH-T30045LGR
|Art.Nr. 6176076
|EAN 4012195815105



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß b | 68 mm |
| Maß a | 88 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 30 x 45 |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 30 mm |
| Kanalhöhe min. | 45 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 30x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,128 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,128 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-T30045RW
68
88
reinweiß; RAL 9010
6175698
WDKH-T30045LGR
68
88
lichtgrau; RAL 7035
6176076
Farbe
WDKH-T30045RW
Art.Nr.
6175698
Maß b
68
Maß a
88
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T30045LGR
Art.Nr.
6176076
Maß b
68
Maß a
88
Farbe
lichtgrau; RAL 7035