Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Typ WDKH-I30045LGR
|
Art.Nr. 6175968
|
EAN 4012195814887
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge52 mm
Breite45 mm
Höhe30 mm
Maß a60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension30x45mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

0,1006 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1006 kg CO2e / 1 Stück
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
WDKH-I30045RW
Art.Nr.
6175590
Länge
52
Breite
45
Höhe
30
Maß a
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-I30045LGR
Art.Nr.
6175968
Länge
52
Breite
45
Höhe
30
Maß a
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035