T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60110
Typ WDKH-T60110RW
|Art.Nr. 6175710
|EAN 4012195814191



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 272 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß b | 114 mm |
| Maß a | 272 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 60x |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 60 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x110mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,175 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-T60110RW
114
272
reinweiß; RAL 9010
6175710
WDKH-T60110LGR
114
272
lichtgrau; RAL 7035
6176088
Farbe
WDKH-T60110RW
Art.Nr.
6175710
Maß b
114
Maß a
272
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T60110LGR
Art.Nr.
6176088
Maß b
114
Maß a
272
Farbe
lichtgrau; RAL 7035