Kanal, Typ WDKH 15030

Typ WDKH-15030LGR
|
Art.Nr. 6175457
|
EAN 4012195933977
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 48 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite30 mm
Höhe17,5 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt375 mm²
Halogenfreija
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Bodenlochungmit Bodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension15x30x2000
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

0,801 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,801 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,801 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-15030RW
Art.Nr.
6175390
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-15030LGR
Art.Nr.
6175457
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035