Endstück Signa Base ES 70110
Typ BRK ES70110 cws
|Art.Nr. 6132775
|EAN 4012196721832



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Breite | 117 mm |
| Höhe | 73 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | symmetrisch |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3043 kg CO2e / 1 Stück |
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
BRK ES70110 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132775
BRK ES70110 rws
reinweiß; RAL 9010
6132776
Farbe
BRK ES70110 cws
Art.Nr.
6132775
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
BRK ES70110 rws
Art.Nr.
6132776
Farbe
reinweiß; RAL 9010