Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 10080

Typ LK4H N 10080
|
Art.Nr. 6132574
|
EAN 4012196719341
Art.Nr. / Typ
6132574 / LK4H N 10080
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite80 mm
Höhe100 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt71,26 cm²
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
Kriechstromfestja
Flexibelnein
Mit Oberteilja
Schlitzabstand5,5 mm
Schlitzbreite4,5 mm
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LK4H N 10080
Art.Nr.
6132574
Länge
2000
Breite
80
Höhe
100
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035