Endstück SLT ESre2070
Typ SLT ESre2070 cws
|Art.Nr. 6132306
|EAN 4012196726516



Art.Nr. / Typ
Farbe
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanalenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 72 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Vorprägungen | nein |
| Ausführung | rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Umweltdaten
0,031 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,031 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SLT ESre2070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132305
SLT ESre2070 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132306
Farbe
SLT ESre2070 rws
Art.Nr.
6132305
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SLT ESre2070 cws
Art.Nr.
6132306
Farbe
cremeweiß; RAL 9001


