Inneneck SL IE2050

Typ SL IE2050 cws
|
Art.Nr. 6132249
|
EAN 4012196726455
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge46 mm
Breite46 mm
Höhe52 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Winkelbereich min.90 mm
Dekorohne
SchutzartIP40
Mit Teppichleistenein
Dichtlippe Oberteilohne
Schutzgrad IK-CodeIK06
AusführungHaubenformteil
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001

Umweltdaten

0,0333 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0333 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

SL IE2050 rws
Art.Nr.
6132248
SL IE2050 cws
Art.Nr.
6132249