Kupplung SL KUP2070
Typ SL KUP2070 lgr
|Art.Nr. 6132232
|EAN 4012196719860



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
Einfach aufsteckbar durch angeformte Rasthaken.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 24 mm |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,0346 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0346 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0346 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SL KUP2070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132230
SL KUP2070 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132231
SL KUP2070 lgr
lichtgrau; RAL 7035
6132232
Farbe
SL KUP2070 rws
Art.Nr.
6132230
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL KUP2070 cws
Art.Nr.
6132231
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SL KUP2070 lgr
Art.Nr.
6132232
Farbe
lichtgrau; RAL 7035