Geräteträger SL GTO 50-70
Typ SL GTO 50-70 cws
|Art.Nr. 6132224
|EAN 4012196719839



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075) in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 111 mm |
| Höhe | 136 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 0 |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Montageart Installationsgerät | mit Zentralscheibe |
| Bestückung | ohne |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Umweltdaten
0,4092 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4092 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SL GTO 50-70 lgr
lichtgrau; RAL 7035
6132223
SL GTO 50-70 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132224
SL GTO 50-70 rws
reinweiß; RAL 9010
6132229
Farbe
SL GTO 50-70 lgr
Art.Nr.
6132223
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
SL GTO 50-70 cws
Art.Nr.
6132224
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SL GTO 50-70 rws
Art.Nr.
6132229
Farbe
reinweiß; RAL 9010