Sockelleistenkanal SLT 2070
Typ SLT 2070 cws
|Art.Nr. 6132221
|EAN 4012196720590



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Sockelleistenkanal SL-T zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderung mittels Gehrungsschnitt durchführen und Kanalenden mit Endstücken verschließen. Geträtetank zur Montage von Strom- und Datentechnik. Mit Teppichleiste für einen sauberen Abschluss.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 820 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Schutzfolie | nein |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | ja |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
SLT 2070 cws
2000
cremeweiß; RAL 9001
6132221
SLT 2070 rws
2000
reinweiß; RAL 9010
6132222
Farbe
SLT 2070 cws
Art.Nr.
6132221
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SLT 2070 rws
Art.Nr.
6132222
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010








