Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50
Typ ECK 5050 rws
|Art.Nr. 6131165
|EAN 4012196723263



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 45 m
45m
m
Beschreibung
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 940 mm² |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,3026 kg CO₂e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3026 kg CO₂e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3026 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6131185
Übergangsstück TRI C 35-16 auf SL 20/50Typ
TRI C 35-50 rws
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
ECK 5050 cws
2000
80
50
cremeweiß; RAL 9001
6131163
ECK 5050 rws
2000
80
50
reinweiß; RAL 9010
6131164
ECK 5050 rws
2500
80
50
reinweiß; RAL 9010
6131165
Länge
Farbe
ECK 5050 cws
Art.Nr.
6131163
Länge
2000
Breite
80
Höhe
50
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
ECK 5050 rws
Art.Nr.
6131164
Länge
2000
Breite
80
Höhe
50
Farbe
reinweiß; RAL 9010
ECK 5050 rws
Art.Nr.
6131165
Länge
2500
Breite
80
Höhe
50
Farbe
reinweiß; RAL 9010


