Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach

Typ STD-D0 SWGR1
|
Art.Nr. 6120016
|
EAN 4012196047086
Art.Nr. / Typ
Farbe

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutzja
Gangreservenein
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten1
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatznein
Tiefe42 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Steckdosen Winkel
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Anzahl der Steckdosen schaltbar0
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung1-fach 0°
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)0
Isolierte Einbaunein
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Kodierungnein
Dimension250V, 10/16A
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021

Umweltdaten

0,2017 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2017 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2017 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
STD-D0 ROR1
Art.Nr.
6120010
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D0 MZGN1
Art.Nr.
6120012
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D0 SRO1
Art.Nr.
6120014
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D0 SWGR1
Art.Nr.
6120016
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D0 AL1
Art.Nr.
6120018
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
alu lackiert