Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber
Typ DTS-02C SWGR1
|Art.Nr. 6119288
|EAN 4012195887393



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 26 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montageöffnung | Typ C |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
Umweltdaten
0,162 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,162 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Mit Staubschutz
Farbe
Art.Nr.
DTS-02C RW1
nein
reinweiß; RAL 9010
6119286
DTS-02C SWGR1
nein
schwarzgrau; RAL 7021
6119288
DTS-02C AL1
nein
alu lackiert
6119290
Farbe
DTS-02C RW1
Art.Nr.
6119286
Mit Staubschutz
nein
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTS-02C SWGR1
Art.Nr.
6119288
Mit Staubschutz
nein
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-02C AL1
Art.Nr.
6119290
Mit Staubschutz
nein
Farbe
alu lackiert