Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Typ DTG-02C SWGR1
|
Art.Nr. 6119282
|
EAN 4012195887348
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.


  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
MontageöffnungTyp C
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021

Umweltdaten

0,1827 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1827 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
DTG-02C RW1
Art.Nr.
6119280
Mit Staubschutz
nein
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTG-02C SWGR1
Art.Nr.
6119282
Mit Staubschutz
nein
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTG-02C AL1
Art.Nr.
6119284
Mit Staubschutz
nein
Farbe
alu lackiert