T-Stückadapter auf WDK 40060
Typ GK-TA WDK 2LGR
|Art.Nr. 6113322
|EAN 4012196419883



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
Technische Daten
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1735 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| Montagelochung im Boden | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Symmetrisch | nein |
| Anzahl der Oberteile | 0 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Breite der Abzweigung | 60 mm |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 120x52x56 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GK-TA WDK 2RW
120
reinweiß; RAL 9010
6113320
GK-TA WDK 2LGR
120
lichtgrau; RAL 7035
6113322
GK-TA WDK 2AL
120
aluminium
6113324
Farbe
GK-TA WDK 2RW
Art.Nr.
6113320
Länge
120
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-TA WDK 2LGR
Art.Nr.
6113322
Länge
120
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-TA WDK 2AL
Art.Nr.
6113324
Länge
120
Farbe
aluminium