Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Typ GK-E53100AL
|Art.Nr. 6113114
|EAN 4012196418206



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Breite | 106 mm |
| Höhe | 56 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 100 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | symmetrisch |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 106x56x22 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | aluminium |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,1961 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1961 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-E53100SW
tiefschwarz; RAL 9005
6113113
GK-E53100RW
reinweiß; RAL 9010
6113110
GK-E53100LGR
lichtgrau; RAL 7035
6113112
GK-E53100AL
aluminium
6113114
Farbe
GK-E53100SW
Art.Nr.
6113113
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GK-E53100RW
Art.Nr.
6113110
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-E53100LGR
Art.Nr.
6113112
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-E53100AL
Art.Nr.
6113114
Farbe
aluminium

