T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ GK-TR53100SW
|
Art.Nr. 6113103
|
EAN 4012197373061
Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Breite62 mm
Höhe55,5 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
Symmetrischnein
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileübergreifend
Breite der Abzweigung100 mm
für Kanalbreite100 mm
für Kanalhöhe53 mm
AusführungHaubenformteil
Oberteilbreite0 mm
Dimension160x62x56
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

0,251 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,251 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GK-TR53100SW
Art.Nr.
6113103
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GK-TR53100RW
Art.Nr.
6113100
Länge
160
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-TR53100LGR
Art.Nr.
6113102
Länge
160
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-TR53100AL
Art.Nr.
6113104
Länge
160
Farbe
aluminium