Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung
Typ GK-KS45-1SW
|Art.Nr. 6113023
|EAN 4012197372989


Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 6 Stück
6Stück
Stück
Beschreibung
Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 27 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| für Kanalbreite | 100,17 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Form | symmetrisch |
| Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
| Befestigungsart | Schieben (vor Montage) |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Dimension | 168x55x15 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Umweltdaten
0,0462 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0462 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0462 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-KS45-1SW
tiefschwarz; RAL 9005
6113023
GK-KS45-1RW
reinweiß; RAL 9010
6113020
GK-KS45-1LGR
lichtgrau; RAL 7035
6113022
GK-KS45-1AL
aluminium
6113024
Farbe
GK-KS45-1SW
Art.Nr.
6113023
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GK-KS45-1RW
Art.Nr.
6113020
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-KS45-1LGR
Art.Nr.
6113022
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-KS45-1AL
Art.Nr.
6113024
Farbe
aluminium