USB-Ladegerät

Typ MTG-2UC2.1 AL1
|
Art.Nr. 6105304
|
EAN 4012196594665
Art.Nr. / Typ
Farbe

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe45 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungUSB
Befestigungsarteinrasten
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbealu lackiert

Umweltdaten

0,3968 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3968 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTG-2UC2.1 RW1
Art.Nr.
6105300
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-2UC2.1 SWGR1
Art.Nr.
6105302
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
MTG-2UC2.1 AL1
Art.Nr.
6105304
Farbe
alu lackiert