Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Typ MTS-DB O AL1
|
Art.Nr. 6104724
|
EAN 4012195898641
Art.Nr. / Typ
Farbe

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungVGA
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbealu lackiert

Umweltdaten

0,0661 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0661 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0661 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTS-DB O RW1
Art.Nr.
6104718
Verwendung
VGA
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-DB O SWGR1
Art.Nr.
6104721
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-DB O AL1
Art.Nr.
6104724
Verwendung
VGA
Farbe
alu lackiert