VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
Typ MTS-VGA S SWGR1
|Art.Nr. 6104625
|EAN 4012195898139



Art.Nr. / Typ
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, VGA-Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 26 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | VGA |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Auslassrichtung | schräg |
Umweltdaten
0,0846 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0846 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTS-VGA S SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104625
MTS-VGA F SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104673
MTS-DB O SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104721
MTS-VGA S SWGR1
Art.Nr.
6104625
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-VGA F SWGR1
Art.Nr.
6104673
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-DB O SWGR1
Art.Nr.
6104721
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg