VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
Typ MTG-VGA S SWGR1
|Art.Nr. 6104613
|EAN 4012195898061



Art.Nr. / Typ
Verwendung
Auslassrichtung
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, VGA-Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | VGA |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Auslassrichtung | gerade |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0737 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTG-VGA S SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104613
MTS-VGA S SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104625
MTG-DB9 S SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104637
MTS-DB9 S SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104649
MTG-VGA F SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104661
MTS-VGA F SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104673
MTG-DB9 F SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104685
MTS-DB9 F SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104697
MTG-DB O SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104709
MTS-DB O SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104721
Verwendung
Auslassrichtung
MTG-VGA S SWGR1
Art.Nr.
6104613
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-VGA S SWGR1
Art.Nr.
6104625
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-DB9 S SWGR1
Art.Nr.
6104637
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-DB9 S SWGR1
Art.Nr.
6104649
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-VGA F SWGR1
Art.Nr.
6104661
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-VGA F SWGR1
Art.Nr.
6104673
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-DB9 F SWGR1
Art.Nr.
6104685
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-DB9 F SWGR1
Art.Nr.
6104697
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-DB O SWGR1
Art.Nr.
6104709
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-DB O SWGR1
Art.Nr.
6104721
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg