AZ-Kleinkanal 50 FT, ohne Seitenfenster
Typ AZK A 050 FT
|Art.Nr. 6076149
|EAN 4012196069316




Art.Nr. / Typ
6076149 / AZK A 050 FT
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 25 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 2500 mm² |
| Dimension | 50x50x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,963 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 2,5 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,7 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,85 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,5 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
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
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Art.Nr.
AZK A 050 FT
3000
50
nein
1,5
6076149
AZK A 050 FT
Art.Nr.
6076149
Länge
3000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5