Längsverbinder-Set Magic DD

Typ KTSMV 120 DD
|
Art.Nr. 6069116
|
EAN 4012195890263
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,1769 kg CO2e / 1 Stück
Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe110 mm
AusführungLängsverbinder
Verbindungsartschraubloser Verbinder
Dimension110x200x200
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
KTSMV 110 DD
Art.Nr.
6069112
Breite
100
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
100
Farbe
zink
KTSMV 120 DD
Art.Nr.
6069116
Breite
200
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
200
Farbe
zink
KTSMV 130 DD
Art.Nr.
6069118
Breite
300
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
300
Farbe
zink
KTSMV 140 DD
Art.Nr.
6069120
Breite
400
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
400
Farbe
zink
KTSMV 150 DD
Art.Nr.
6069122
Breite
500
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
500
Farbe
zink
KTSMV 160 DD
Art.Nr.
6069124
Breite
600
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
600
Farbe
zink