Längs- und Winkelverbinder 60 FSK schwarz

Typ RWVL 60 FSK SW
|
Art.Nr. 6067624
|
EAN 4012196948161
Art.Nr. / Typ
6067624 / RWVL 60 FSK SW
Breite
16 mm
Höhe
60 mm
Blechstärke
2 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge254 mm
Breite16 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Anzahl Schrauben4 St.
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Abmessung254 x 56
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe60 mm
AusführungWinkelverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
Dimension60x200
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

0,0166 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0166 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0166 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

RWVL 60 FSK SW
Art.Nr.
6067624
Breite
16
Höhe
60
Blechstärke
2
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005