Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht, schwarz
Typ MKSMU 630 FSK SW
|Art.Nr. 6062996
|EAN 4012197442217



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Schwarz beschichtet.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß W | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 178 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 17800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 60 x 300 |
| Dimension | 60x300x3050 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 1,5 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,75m | 1,25 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,5 kN/m |
Umweltdaten
7,9867 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9867 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
MKSMU 610 FSK SW
3050
100
60
nein
1
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6062979
MKSMU 620 FSK SW
3050
200
60
nein
1
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6062995
MKSMU 630 FSK SW
3050
300
60
nein
1
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6062996
MKSMU 640 FSK SW
3050
400
60
nein
1
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6062997
Breite
MKSMU 610 FSK SW
Art.Nr.
6062979
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MKSMU 620 FSK SW
Art.Nr.
6062995
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MKSMU 630 FSK SW
Art.Nr.
6062996
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MKSMU 640 FSK SW
Art.Nr.
6062997
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005