Trennsteg 60
Typ TSG 60Z BKRS FS
|Art.Nr. 6062389
|EAN 4012196806751


Art.Nr. / Typ
Länge
Höhe
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
Ab einer Breite von 200 mm sollte ein Trennsteg bei einer maximalen Fachgröße von 220 mm eingesetzt werden.
Ab einer Breite von 500 mm sollten zwei Trennstege bei einer maximalen Fachgröße von 220 mm eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Maß L | 3000 mm |
| Maß H | 55 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungslochung (ETIM) | ja |
| Ausführung | sonstige |
| Befestigungsart | schraubbar |
| Dimension | 60x1,5x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6811 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Art.Nr.
TSG100Z BKRS FS
3000
95
6062390
TSG110Z BKRS FS
3000
109
6062391
TSG 60Z BKRS FS
3000
55
6062389
TSG 85Z BKRS FS
3000
80
6062388
Höhe
TSG100Z BKRS FS
Art.Nr.
6062390
Länge
3000
Höhe
95
TSG110Z BKRS FS
Art.Nr.
6062391
Länge
3000
Höhe
109
TSG 60Z BKRS FS
Art.Nr.
6062389
Länge
3000
Höhe
55
TSG 85Z BKRS FS
Art.Nr.
6062388
Länge
3000
Höhe
80
