Formteil 45° links BKRS 100 FS

Typ BKRS 1010 45L FS
|
Art.Nr. 6061911
|
EAN 4012196710218
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbaren Kabelrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1000 mm
Breite100 mm
Höhe100 mm
Maß L1000 mm
Maß B100 mm
Maß H100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)45°
Richtungsänderunghorizontal
BauformBogen starr
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension100x100x1000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

13,474 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,474 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
BKRS 1010 45L FS
Art.Nr.
6061911
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1020 45L FS
Art.Nr.
6061912
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1030 45L FS
Art.Nr.
6061913
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1040 45L FS
Art.Nr.
6061914
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1050 45L FS
Art.Nr.
6061916
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1060 45L FS
Art.Nr.
6061917
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2