Formteil 45° rechts BKRS 100 FS
Typ BKRS 1010 45R FS
|Art.Nr. 6061903
|EAN 4012196710133



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbaren Kabelrinnen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß L | 1000 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß H | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | Bogen starr |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 100x100x1000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
14,6999 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,6999 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Art.Nr.
BKRS 1010 45R FS
100
nein
2
6061903
BKRS 1020 45R FS
200
nein
2
6061904
BKRS 1030 45R FS
300
nein
2
6061905
BKRS 1040 45R FS
400
nein
2
6061906
BKRS 1050 45R FS
500
nein
2
6061908
BKRS 1060 45R FS
600
nein
2
6061909
Breite
BKRS 1010 45R FS
Art.Nr.
6061903
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1020 45R FS
Art.Nr.
6061904
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1030 45R FS
Art.Nr.
6061905
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1040 45R FS
Art.Nr.
6061906
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1050 45R FS
Art.Nr.
6061908
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
BKRS 1060 45R FS
Art.Nr.
6061909
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2