Kabelrinne MKS 110 FS
Typ MKS 160 FS
|Art.Nr. 6060529
|EAN 4012197437831



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß W | 600 mm |
EPD (Environmental Product Declaration)
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 655 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 65500 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 110 x 600 |
| Dimension | 110x600x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 1,85 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,3 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,6 kN/m |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,8401 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKS 160 FS
3000
600
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060529
MKS 110 FS
3000
100
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060102
MKS 120 FS
3000
200
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060196
MKS 130 FS
3000
300
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060307
MKS 140 FS
3000
400
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060404
MKS 150 FS
3000
500
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060412
MKS 155 FS
3000
550
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6060528
Breite
MKS 160 FS
Art.Nr.
6060529
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 110 FS
Art.Nr.
6060102
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 120 FS
Art.Nr.
6060196
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 130 FS
Art.Nr.
6060307
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 140 FS
Art.Nr.
6060404
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 150 FS
Art.Nr.
6060412
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 155 FS
Art.Nr.
6060528
Länge
3000
Breite
550
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl