Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FT
Typ SKSMU 610 FT
|Art.Nr. 6059705
|EAN 4012195829911



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 58 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 5800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 60x100x3050 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4805 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 2,6 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,9 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,55 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSMU 610 FT
3050
100
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059705
SKSMU 615 FT
3050
150
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059707
SKSMU 620 FT
3050
200
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059709
SKSMU 630 FT
3050
300
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059711
SKSMU 640 FT
3050
400
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059713
SKSMU 650 FT
3050
500
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059715
SKSMU 660 FT
3050
600
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059717
Breite
SKSMU 610 FT
Art.Nr.
6059705
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 615 FT
Art.Nr.
6059707
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 620 FT
Art.Nr.
6059709
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 630 FT
Art.Nr.
6059711
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 640 FT
Art.Nr.
6059713
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 650 FT
Art.Nr.
6059715
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 660 FT
Art.Nr.
6059717
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink