Kabelrinne SKS-Magic® 110 FS
Typ SKSM 120 FS
|Art.Nr. 6059618
|EAN 4012195829584



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß y | 162 mm |
| Maß L | 80 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß x | 96 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 218 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 21800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 110x200x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Einsatz Sprinkleranlage | ja |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 2,57 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 2,14 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,7 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 1,25 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,8 kN/m |
| NEMA Lastklasse | 8C |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
11,9611 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,9611 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSM 110 FS
3050
100
110
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059614
SKSM 120 FS
3050
200
110
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059618
SKSM 130 FS
3050
300
110
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059620
SKSM 140 FS
3050
400
110
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059622
SKSM 150 FS
3050
500
110
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059624
SKSM 160 FS
3050
600
110
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059626
Breite
SKSM 110 FS
Art.Nr.
6059614
Länge
3050
Breite
100
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 120 FS
Art.Nr.
6059618
Länge
3050
Breite
200
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 130 FS
Art.Nr.
6059620
Länge
3050
Breite
300
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 140 FS
Art.Nr.
6059622
Länge
3050
Breite
400
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 150 FS
Art.Nr.
6059624
Länge
3050
Breite
500
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 160 FS
Art.Nr.
6059626
Länge
3050
Breite
600
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink