Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Typ MKSMU 660 FS
|
Art.Nr. 6059243
|
EAN 4012195831402
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.


Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt35800 mm²
Mit Oberteilnein
Dimension60x600x3050
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,5 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

13,5118 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,5118 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 660 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036113

45°-Bogen 60 FS
Typ
RB 45 660 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036572

90°-Bogen 60 FS
Typ
RB 90 660 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKSMU 610 FS
Art.Nr.
6059230
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 615 FS
Art.Nr.
6059232
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 620 FS
Art.Nr.
6059234
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 630 FS
Art.Nr.
6059237
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 640 FS
Art.Nr.
6059239
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 650 FS
Art.Nr.
6059241
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 660 FS
Art.Nr.
6059243
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink