Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Typ MKSM 150 A2
|Art.Nr. 6059200
|EAN 4012195831235




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß y | 462 mm |
| Maß L | 380 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß x | 396 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 548 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 54800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 110x500x3050 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Einsatz Sprinkleranlage | ja |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 1,1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 0,95 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,8 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,65 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
28,5146 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 28,5146 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
MKSM 110 A2
3050
100
110
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6059190
MKSM 120 A2
3050
200
110
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6059194
MKSM 130 A2
3050
300
110
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6059196
MKSM 140 A2
3050
400
110
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6059198
MKSM 150 A2
3050
500
110
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6059200
MKSM 160 A2
3050
600
110
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6059202
Breite
MKSM 110 A2
Art.Nr.
6059190
Länge
3050
Breite
100
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
MKSM 120 A2
Art.Nr.
6059194
Länge
3050
Breite
200
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
MKSM 130 A2
Art.Nr.
6059196
Länge
3050
Breite
300
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
MKSM 140 A2
Art.Nr.
6059198
Länge
3050
Breite
400
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
MKSM 150 A2
Art.Nr.
6059200
Länge
3050
Breite
500
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
MKSM 160 A2
Art.Nr.
6059202
Länge
3050
Breite
600
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl