Kabelrinne SKS 605 FT

Typ SKS 605 FT
|
Art.Nr. 6056634
|
EAN 4012196820740
Art.Nr. / Typ
6056634 / SKS 605 FT
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

SKS 60 = Schweres Kabelrinnensystem in 60 mm Seitenhöhe.
Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.

Kabelrinne mit durchgängiger Boden- und Seitenperforation sowie Mittellochung (Ø11 mm) im Boden für zusätzliche Befestigungen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite50 mm
Höhe60 mm
Maß B50 mm
Maß H60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt30 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt3000 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung60x50
Bodenlochung11
Dimension60x50x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,5881 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m2 kN/m
Stützabstand 2,5m1,1 kN/m
Stützabstand 1,0m4,3 kN/m
Stützabstand 3,0m0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m2,8 kN/m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6067603

Längsverbinder FT
Typ
RLVK 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
AZDMD 50 DD

kl. VKE: 3 m

m

Typ
RAA 605 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

SKS 605 FT
Art.Nr.
6056634
Länge
3000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl