Kabelrinne, Marinenorm A2

Typ MKR 15 200 A2
|
Art.Nr. 6045840
|
EAN 4012195706717

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite200 mm
Höhe15 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15 X 200
Dimension15x200x2000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 0,5m3 kN/m
Stützabstand 1,0m0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m0,25 kN/m

Umweltdaten

17,6094 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,6094 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6066244

Schraubverbinder A2
Typ
MKR SV A2

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
MKR 15 050 A2
Art.Nr.
6045830
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 075 A2
Art.Nr.
6045832
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 100 A2
Art.Nr.
6045834
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 125 A2
Art.Nr.
6045836
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 150 A2
Art.Nr.
6045838
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 200 A2
Art.Nr.
6045840
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 250 A2
Art.Nr.
6045842
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 300 A2
Art.Nr.
6045844
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301