Stützprofil 100 FS
Typ STP Z 1040 FS
|Art.Nr. 6044587
|EAN 4012196341757



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stützprofil zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden. Das Z-Profil ist wechelseitig bei der Aufständerung zu installieren.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß L | 400 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2 mm |
| Dimension | 100x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,4746 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4746 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,4746 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
STP Z 1010 FS
100
6044581
STP Z 1020 FS
200
6044583
STP Z 1030 FS
300
6044585
STP Z 1040 FS
400
6044587
STP Z 1050 FS
500
6044589
STP Z 1060 FS
600
6044591
STP Z 10300 FS
3000
6044596
Länge
STP Z 1010 FS
Art.Nr.
6044581
Länge
100
STP Z 1020 FS
Art.Nr.
6044583
Länge
200
STP Z 1030 FS
Art.Nr.
6044585
Länge
300
STP Z 1040 FS
Art.Nr.
6044587
Länge
400
STP Z 1050 FS
Art.Nr.
6044589
Länge
500
STP Z 1060 FS
Art.Nr.
6044591
Länge
600
STP Z 10300 FS
Art.Nr.
6044596
Länge
3000