Symmetrische Bodenstütze, Traverse 500
Typ BSST 500 FS
|Art.Nr. 6044408
|EAN 4012197332495



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 4060. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 500 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 46 mm |
|---|---|
| Breite | 495 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Maß L | 400 mm |
| Maß B | 495 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 500 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 500 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| Dimension | B500mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3702 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
BSST 100 FS
46
95
26
6044400
BSST 200 FS
46
195
26
6044402
BSST 300 FS
46
295
26
6044404
BSST 400 FS
46
395
26
6044406
BSST 500 FS
46
495
26
6044408
BSST 600 FS
46
595
26
6044410
Breite
BSST 100 FS
Art.Nr.
6044400
Länge
46
Breite
95
Höhe
26
BSST 200 FS
Art.Nr.
6044402
Länge
46
Breite
195
Höhe
26
BSST 300 FS
Art.Nr.
6044404
Länge
46
Breite
295
Höhe
26
BSST 400 FS
Art.Nr.
6044406
Länge
46
Breite
395
Höhe
26
BSST 500 FS
Art.Nr.
6044408
Länge
46
Breite
495
Höhe
26
BSST 600 FS
Art.Nr.
6044410
Länge
46
Breite
595
Höhe
26

