Symmetrische Bodenstütze, Unterteil 200/300

Typ BSSU 190 2030 FS
|
Art.Nr. 6044392
|
EAN 4012197332433

Beschreibung

Unterteil der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Traverse Typ BSST 200/300. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 200 oder 300 mm. Mit Gewindedurchzügen zum Montieren von Anschlussbauteilen, z. B. Rohrklemmen, sowie mit Langlöchern für Bodenmontage bis M10. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Höhe190 mm
Maß L200 mm
Maß B130 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.300 mm
Ausführungsonstige
Rinnenbefestigungschraubbar
DimensionB300mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

3,5844 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,5844 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BSSU 190 1010 FS
Art.Nr.
6044390
Länge
50
Höhe
190
BSSU 190 2030 FS
Art.Nr.
6044392
Länge
50
Höhe
190
BSSU 190 4060 FS
Art.Nr.
6044394
Länge
50
Höhe
190