Anbau-Abzweigstück, OBO EcoLine, FS

Typ RAA 650 FS ECO
|
Art.Nr. 6042183
|
EAN 4012197485245
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück aus CO2-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Recyclingmaterialanteil in %

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Abgehende Breite500 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl, CO2-reduziert
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben16 St.

Umweltdaten

1,5158 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil72 %
Wiederverwendbar nach Deinstallation/AbbauJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5158 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RAA 610 FS ECO
Art.Nr.
6042175
Breite
100
Farbe
zink
RAA 620 FS ECO
Art.Nr.
6042177
Breite
200
Farbe
zink
RAA 630 FS ECO
Art.Nr.
6042179
Breite
300
Farbe
zink
RAA 640 FS ECO
Art.Nr.
6042181
Breite
400
Farbe
zink
RAA 650 FS ECO
Art.Nr.
6042183
Breite
500
Farbe
zink
RAA 660 FS ECO
Art.Nr.
6042185
Breite
600
Farbe
zink