Anbau-Abzweigstück Magic 60 A4
Typ RAAM 630 A4
|Art.Nr. 6041296
|EAN 4012195878926



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 60x300 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
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
RAAM 610 A4
100
edelstahl
6041290
RAAM 620 A4
200
6041294
RAAM 630 A4
300
6041296
RAAM 650 A4
500
6041300
Breite
RAAM 610 A4
Art.Nr.
6041290
Breite
100
Farbe
edelstahl
RAAM 620 A4
Art.Nr.
6041294
Breite
200
RAAM 630 A4
Art.Nr.
6041296
Breite
300
RAAM 650 A4
Art.Nr.
6041300
Breite
500