Klemmstück LKS 40 A2

Typ LKS 40 A2
|
Art.Nr. 6017134
|
EAN 4012196295630
Art.Nr. / Typ
6017134 / LKS 40 A2
Höhe
45 mm
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern.

Befestigung auf Auslegern Typ MWA 12, AW 15, AW 30 und AW 55 mit der beigepackten Befestigungsschraube FRSB M6x20.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe45 mm

Technische Daten

Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

0,1338 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1338 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LKS 40 A2
Art.Nr.
6017134
Höhe
45
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301