Distanzbügel FS

Typ DBLG 20 600 FS
|
Art.Nr. 6015697
|
EAN 4012195239277
Art.Nr. / Typ
Maß B

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.

Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge670 mm
Breite40 mm
Höhe20 mm
Maß L670 mm
Maß A40 mm
Maß B606 mm

Technische Daten

Materialstärke3 mm
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinnenein
AusführungWand-/Deckenbügel Trapezprofil
RinnenbefestigungHaltenase
DimensionB600mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,4745 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,4745 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,4745 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß B
DBLG 20 050 FS
Art.Nr.
6015646
Maß B
56
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 100 FS
Art.Nr.
6015654
Maß B
106
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 150 FS
Art.Nr.
6015658
Maß B
156
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 200 FS
Art.Nr.
6015662
Maß B
206
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 300 FS
Art.Nr.
6015670
Maß B
306
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 400 FS
Art.Nr.
6015689
Maß B
406
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 500 FS
Art.Nr.
6015693
Maß B
506
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 600 FS
Art.Nr.
6015697
Maß B
606
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl