Distanzbügel FT

Typ DBLG 20 400 FT
|
Art.Nr. 6015691
|
EAN 4012196043446
Art.Nr. / Typ
Maß B

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.

Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe20 mm
Maß L470 mm
Maß A40 mm
Maß B406 mm

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinnenein
AusführungWand-/Deckenbügel Trapezprofil
RinnenbefestigungHaltenase
DimensionB400mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,062 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,062 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß B
DBLG 20 050 FT
Art.Nr.
6015648
Maß B
56
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 100 FT
Art.Nr.
6015656
Maß B
106
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 150 FT
Art.Nr.
6015660
Maß B
156
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 200 FT
Art.Nr.
6015664
Maß B
206
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 300 FT
Art.Nr.
6015672
Maß B
306
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 400 FT
Art.Nr.
6015691
Maß B
406
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 500 FT
Art.Nr.
6015695
Maß B
506
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 600 FT
Art.Nr.
6015699
Maß B
606
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl