Seitenverbinder FT

Typ K 11 262 FT
|
Art.Nr. 6015107
|
EAN 4012196359172
Art.Nr. / Typ
6015107 / K 11 262 FT
Dimension
60x40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.

Inklusive Schraube FRS M6 x 20.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Breite40 mm
Höhe24 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinnenein
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Abmessung60 x 40
Passend für Gitterrinnendraht min.3,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht max.4,9 mm
AusführungLängsverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
Dimension60x40
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1451 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

K 11 262 FT
Art.Nr.
6015107
Breite
40
Höhe
24
Dimension
60x40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl