Steigeleiter SLM50
Typ SLM50C40F 50 FT
|Art.Nr. 6010016
|EAN 4012196959785




Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 2,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Dimension | 500x3000mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Funktionserhalt Normtragekonstruktion |
Umweltdaten
17,2941 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,2941 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 17,2941 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (6)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
SLM50C40F 40 FT
400
6010008
SLM50C40F 50 FT
500
6010016
SLM50C40F 60 FT
600
6010024
SLM50C40F 20 FT
200
6010004
SLM50C40F 30 FT
300
6010006
Breite
SLM50C40F 40 FT
Art.Nr.
6010008
Breite
400
SLM50C40F 50 FT
Art.Nr.
6010016
Breite
500
SLM50C40F 60 FT
Art.Nr.
6010024
Breite
600
SLM50C40F 20 FT
Art.Nr.
6010004
Breite
200
SLM50C40F 30 FT
Art.Nr.
6010006
Breite
300