Kabeltragwanne, 8-fach, mit Befestigungsschiene

Typ KTW 100 8 FT
|
Art.Nr. 6006908
|
EAN 4012196409198

Beschreibung

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.

In Anlehnung an die DIN VDE 0298-300 sollte ein max. Stützabstand von 0,8 m nicht überschritten werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge198 mm
Breite122 mm
Höhe800 mm
Maß L800 mm

Technische Daten

Blechstärke2 mm
Verstellbarnein
F in kN pro Wanne0,5 kN
Anzahl Wannen8 St.
Dimension800x200x123
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,1781 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KTW 100 8 FT
Art.Nr.
6006908
Höhe
800
F in kN pro Wanne
0,5
Anzahl Wannen
8