Kabeltragwanne, 4-fach, mit Befestigungsschiene
Typ KTW 100 4 FT
|Art.Nr. 6006904
|EAN 4012196409143


Art.Nr. / Typ
6006904 / KTW 100 4 FT
Höhe
400 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
4 St.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
In Anlehnung an die DIN VDE 0298-300 sollte ein max. Stützabstand von 0,8 m nicht überschritten werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 198 mm |
|---|---|
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Maß L | 400 mm |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| Verstellbar | nein |
| F in kN pro Wanne | 0,5 kN |
| Anzahl Wannen | 4 St. |
| Dimension | 400x200x123 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
6,1569 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,1569 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
F in kN pro Wanne
Anzahl Wannen
Art.Nr.
KTW 100 4 FT
400
0,5
4
6006904
KTW 100 4 FT
Art.Nr.
6006904
Höhe
400
F in kN pro Wanne
0,5
Anzahl Wannen
4